Skip to content
  
Previous slide
B12 10621-45 product image 1
Next slide
B12 10621-45 thumbnail image 1
B12 10621-45 thumbnail image 2
B12 10621-45 thumbnail image 1

Windows/HMI protection / Inspection windows / B12 10621-45

B12 10621-45 3730621

Abmessungen 223 x 103 x 22

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3730621

Beschreibung : Abdeckungen für Fenster

Anmerkungen : 12 Module

Verpackungseinheit: : 10

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074032041

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 223

Breite (mm) : 103

Tiefe (mm) : 22

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Windows/HMI protection / Inspection windows / B12 10621-45

CAD-Dateien
Kontakt

B12 10621-45

Fibox
3730621

Sample image

Order symbol : B12 10621-45

Artikel-Nr. : 3730621

Beschreibung : Abdeckungen für Fenster

Anmerkungen : 12 Module

EAN: : 6418074032041

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 223 103 22
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -