Skip to content
 
    Fenêtre d’inspection avec accessoires de montage
   
Previous slide
L 04 product image 1
Next slide
L 04 thumbnail image 1
L 04 thumbnail image 1

Windows/HMI protection / Inspection windows / L 04

L 04 3730661

Abmessungen 96 x 77 x 25

Bestehend aus : Fenêtre d’inspection avec accessoires de montage

  • IP65; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3730661

Beschreibung : Fenster für 4 Module

Anmerkungen : klarer Deckel

Verpackungseinheit: : 10

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074035493

ETIM: : EC002527

Abmessungen :

Höhe (mm) : 96

Breite (mm) : 77

Tiefe (mm) : 25

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Dichtungsmaterial: : EPDM
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 04

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

L 04

Fibox
3730661_L04_window 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : L 04

Artikel-Nr. : 3730661

Beschreibung : Fenster für 4 Module

Anmerkungen : klarer Deckel

EAN: : 6418074035493

Bestehend aus : Fenêtre d’inspection avec accessoires de montage

L02-L10
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 96 77 25
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Dichtungsmaterial: : EPDM
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C