Fenêtre d’inspection avec accessoires de montage




Windows/HMI protection / Inspection windows / L 08
L 08 3730663
Abmessungen 162 x 77 x 25
Bestehend aus : Fenêtre d’inspection avec accessoires de montage
- IP65; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3730663
Beschreibung : Fenster für 8 Module
Anmerkungen : klarer Deckel
Verpackungseinheit: : 10
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074035516
ETIM: : EC002527
Höhe (mm) : 162
Breite (mm) : 77
Tiefe (mm) : 25
Material: : Polycarbonat
Dichtungsmaterial: : EPDM
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 08
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
L 08


Sample image
Order symbol : L 08
Artikel-Nr. : 3730663
Beschreibung : Fenster für 8 Module
Anmerkungen : klarer Deckel
EAN: : 6418074035516
Bestehend aus : Fenêtre d’inspection avec accessoires de montage

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 162 | 77 | 25 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Dichtungsmaterial: : | EPDM |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)