Fenêtre d’inspection avec accessoires de montage
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 24 II
L 24 II 3730776
Abmessungen 248 x 218 x 53
Bestehend aus : Fenêtre d’inspection avec accessoires de montage
- IP65; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3730776
Beschreibung : Fenster für 24 Module
Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel
Verpackungseinheit: : 10
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074036858
ETIM: : EC002527
Höhe (mm) : 248
Breite (mm) : 218
Tiefe (mm) : 53
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 24 II
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
L 24 II

Sample image
Order symbol : L 24 II
Artikel-Nr. : 3730776
Beschreibung : Fenster für 24 Module
Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel
EAN: : 6418074036858
Bestehend aus : Fenêtre d’inspection avec accessoires de montage

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 248 | 218 | 53 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)