Kestävää latausta taloyhtiöille
Tarjoamme markkinoille laadukkaita ja kotimaisia lataus- ja lämmitysasemia kaikenlaisille autoille isommille ja pienemmille taloyhtiöiden parkkipaikoille.
MIKSI FIBOX?
Vaativiin olosuhteisiin
Lataus- ja lämmitystuotteemme kestävät ankarissakin olosuhteissa ja jatkuvassa käytössä. Osakkaat ja asukkaat vaihtuvat mutta kestävät tuotteemme pysyvät ja takaavat aina uusille asukkaille riittävät ajokilometrit ja lämpimät moottorit.
Kaikkiin tarpeisiin
Olipa asukkailla tarve ladata sähköautoa tai lämmittää polttomoottoriautoa talvella, tai peräti saada sähköt imurille auton kevätsiivousta varten, Fiboxin tuotteilla kaikki onnistuu. Valikoimassamme on täsmätuotteet myös erilaisiin laskutustarpeisiin.
Kotimaista laatua
Seisomme laadukkaiden kotimaisten tuotteidemme takana, ja olemme apunasi suunnittelusta jälkimyyntiin. Kaikki tuotteemme on sertifioitu, mikä takaa turvallisen käytön, niin käyttäjälle kuin autolle.
Tarjoamme kustannustehokkaita ratkaisuja
Fibox Oy ja Trafomic Oy yhdistävät voimansa tarjotakseen entistä kattavampia ratkaisuja sähköautojen latauslaitteiden sekä autojen lämmityslaitteiden tarpeisiin. Yrityksillä on pitkäaikainen yhteistyö koteloinnin ja induktiivisten komponenttien parissa, ja tämä luonnollinen jatkumo tuo yhteen kahden kotimaisen toimijan asiantuntemuksen sähköisen liikkumisen edelläkävijöinä.
Yhteistyön myötä Fibox ja Trafomic pystyvät tarjoamaan asiakkailleen monipuolisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja pysäköintialueiden tarpeisiin. Esimerkiksi 11 kW latausasemia ja hidaslatausasemia yhdistävän kokonaisuuden avulla voidaan vastata niin lataushybridi-, täyssähkö- kuin polttomoottiriautojen käyttäjien tarpeisiin. Molempien yritysten laitteet ovat yhteensopivia eParking-järjestelmän kanssa, mikä takaa helpon ja joustavan käytön, kuin kyseessä olisi yhden valmistajan ratkaisu.
Taloyhtiöille erilaisia ratkaisuja
Taloyhtiöille on tarjolla paljon eri tehoisia latauslaitteita, ja yhtiöissä kannattaakin miettiä, mikä teho toimii sen tarpeisiin parhaiten, jotta ei tule tehtyä ylisuuria investointeja.
Autot viettävät usein suurimman osan ajastaan kotona parkkipaikalla, joten hidaslatauksellakin voidaan pärjätä vallan mainiosti, vaikka alla olisikin supersähköauto, jossa on valtava akku - ajokilometrit kun eivät yleensä akun koon kasvaessa lisäänny.
Joskus näppärin vaihtoehto saattaa myös olla yhdistelmä eri tehoisia latureita parkkipaikalle.
ARJESSA NOIN 130 KM PÄIVÄSSÄ AJAVAN ESIMERKKIPÄIVÄ
1) Ajo työpaikalle, 30 km
2) Ajo töistä kauppaan, harrastuksiin, hakemaan lapsia jne., 80 km
3) Lataus yöllä kotiparkkipaikalla, 3.6 kW, akku täynnä noin 5.5 h latauksen jälkeen
Mitä eri lataustehot sitten tarkoittavat kilometereinä*?
*Oletuksena yleinen keskiarvo kulutukselle 20 kWh/100 km. Autosta ja olosuhteista riippuen kulutus voi olla enemmän tai vähemmän.
TÄSMÄTUOTTEET TALOYHTIÖILLE
Sertifioidut ja turvalliset käyttää
Kaikki lataus- ja lämmitystuotteemme on valmistettu standardien mukaan, ne on sertifioitu ja niiden käyttö on aina turvallista, myös haastavissa sääolosuhteissa.
Aina optimaalinen lataus
Taloyhtiöille on tärkeää, että yhteenlaskettu latausteho ei ylitä sähköliittymän rajoja. Varsinkin isommille parkkialueille suosittelemme tuotteitta, joissa on kuormanhallinta valmiina tehon jakamista varten.
Monet taloyhtiöt laskuttavat autonlatauksesta kulutetun sähkön perusteella. Reilua laskutusta varten latauslaitteiden tulee olla MID-hyväksyttyjä ja kulutettu sähkö pitää pystyä lukemaan suoraan latauslaitteesta.
Takuu ja tukipalvelut
Lataus- ja lämmitystuotteeme ovat kestäviä ja korkealaatuisia, ja niillä on kahden tai jopa kolmen vuoden takuu. Olemme täällä myös sinua varten aina, kun mieleesi tulee kysyttävää lataus- ja lämmitysasemista, ja pohdit, mikä sopisi juuri sinun tai taloyhtiösi tarpeisiin tai tarvitset esimerkiksi teknistä apua.
Heat'n'Charge Smart
Älykäs ja kestävä lataus- ja lämmityslaite kaikille sähköautoille. Tuotteessa on kaksi suko-pistoketta, jotka voi käyttäjän toiveesta määrittää joko lataukseen tai lämmitykseen. Tuotteessa on valmiiksi integroituna suosittu eParking.fi-järjestelmä laskutukseen, käyttäjien hallintaan ja kuormanhallintaan.
Sopii keskisuurille ja suurille parkkialuille. Maksimilatausteho 3.6 kW.
Heat'n'Charge Power
Simppeli ja kustannustehokas lataus- ja lämmitystuote kaikille sähköautoille. Tuotteessa on kaksi sukopistoketta lataukselle sekä kaksi sukopistoketta lämmitykselle. Tuote on erityisen helppo ja nopea asentaa. Laskutus hoituu lukemalla energiamittari tuotteesta esimerkiksi muutaman kerran vuodessa.
Sopii pienille ja keskikokoisille parkkipaikoille. Maksimilatausteho 3.6 kW.
Heat'n'Charge Basic Digi
Simppeli ja kustannustehokas lataus- ja lämmitystuote kaikille sähköautoille. Tuotteessa kaksi sukopistoketta lataukselle ja lämmitykselle. Käyttäjä voi valita joko latauksen tai lämmityksen ja toiminnon keston tai aloitus/lopetusajan digitaalisen ajastimen avulla.
Sopii pienille, keskikokoisille ja suurille parkkipaikoille. Maksimilatausteho 2,3 kW.
Lämmitysrasiat
Kattava valikoima perinteisiä lämmitystolppia moottorien esilämmitykseen kylmille keleille. Valittavana on muun mussa alumiini- tai muovikuoret, perinteinen manuaalinen kello tai digitaalinen kello, joka mahdollistaa myös lämmityksen ajastusoptimoinnin ulkolämpötilan perusteella.
Sopii pienille, keskikokoiselle ja suurille parkkialueille. Maksmiteho 1.7 kW.
Trafomic Walle 64T
Yhteistyömme Trafomicin kanssa mahdollistaa uudenlaisen lataus- ja lämmitysratkaisuiden kokonaisuuden. Trafomicin Walle 64T mahdollistaa 11 kW:n nopeamman latauksen.
Myös Walle 64T kantaa Avainlippua, ja on yhteensopiva eParking-järjestelmän kanssa, mikä takaa helpon ja joustavan käytön, kuin kyseessä olisi yhden valmistajan ratkaisu.
Päivitä parkkipaikkasi nykyaikaan
Uudet asukkaat
Sähköautojen yleistyessä latauksen tarve kasvaa entisestään. Nykyään onkin tärkeää tarjota asukkaille nykyaikaisia ja ympäristöystävällisä palveluita. Helppo tapa pitää nykyiset asukkaat tyytyväisinä ja houkutella uusia on tarjota kestäviä vaihtoehtoja sähköautojen lataamiseen.
Kiinteistön arvonnousu
Noin 70-90% sähköautojen latauksesta tapahtuu pääasiassa yöllä asukkaiden parkkipaikoilla. Kiinteistön arvoa voi nostaa tarjoamalla sähköautojen latausmahdollisuuden asukkaille. Latauksen puuttuminen voi pahimmillaan estää sähköautollisia asukkaita ostamasta tai vuokraamasta asuntoa.
Lisätulot taloyhtiölle
Asentamalla latauslaitteita asukkaiden ja heidän vieraiden sähköautojen lataamiseen, asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistösijoittajat voivat luoda lisätuloja latauspalveluilla.
Referenssit
Varissuolla lisättiin lämmityksen rinnalle autojen lataus
Turun Varissuolla paikallinen lämpölaitos Varissuon Lämpö ja Akseli Kiinteistöpalvelut päivittivät lähialueen taloyhtiöiden parkkihallien perinteiset...
Sähköauton latausta pientaloyhtiölle Helsingissä
Heat'N'Charge Power Hartiapankilla vuonna 1958 rakennetussa kahdeksan huoneiston rivitaloyhtiössä Helsingin Maunulassa haluttiin uusia autojen...
Ahti Business Park, yrityspuiston pysäköintialue
Fibox Heat’n’Charge Smartilla älykästä latausta ja lämmitystä kaikille sähkö- ja hybridiautoille sekä perinteisille polttomoottoriautoille
Ota yhteyttä myyntiin
Teemme yhteistyötä sähköautojen latausalan asiantuntijoiden kanssa, jotta voimme palvella sinua parhaalla mahdollisella tavalla lataustarpeissasi. Ota yhteyttä kumppaneihimme tänään ja anna heidän auttaa sinua löytämään paras ratkaisu tarpeisiisi.