Skip to content

RESEAU 5G COREE DU SUD

Localisation: Corée du Sud
Année: 2019
Les projets réalisés: Le projet du premier réseau 5G au monde dessert l'ensemble du pays de la Corée du Sud 

Contact:
Min Huh
min.huh@fibox.co.kr
+82 32 814 6742

LE RESEAU 5G DE LA COREE DU SUD 

La Corée du Sud est devenue le premier pays au monde à lancer un réseau National 5G et à commercialiser les services de la 5G. Les trois grandes entreprises de Télécommunications du pays ont étendu la couverture 5G à plus de 90% des zones urbanisées. Selon le Gouvernement de la Corée du Sud, la vitesse de téléchargement de la 5G peut atteindre 800 mégabits par seconde, environ 10 fois plus rapide que la 4G.

Un représentant de SK Télécom déclare « L’Infrastructure de la 5G servira de base pour accélérer les innovations technologiques telles que la conduite autonome et le métavers ».

FIBOX

Depuis 1997, Fibox a un partenariat avec des entreprises de Télécommunications Coréennes, lorsque le service de la 2G a été introduit via SK Télécom. Depuis 2019, les trois principales entreprises de Télécommunications utilisent continuellement le produits FIBOX pour la distribution d’électricité de leurs répéteurs 5G. Les produits FIBOX tels que PC 2819, PC 2828 et ARCA 3232 sont équipés de bornes, de disjoncteurs et de dispositifs anti-surtension.

Auparavant, certaines entreprises utilisaient des boîtiers en Aluminium pour leurs répétiteurs tout en cherchant de meilleures options. Les boîtiers FIBOX sont fabriqués avec du Polycarbonate spécial qui permet une installation esthétique, durable et moins coûteuse. La qualité des produits est louée par les clients qui continuent de les utiliser. Nos services à l’écoute de nos clients assurent un partenariat optimal et une communication fiable avec le client.