Skip to content
 
    Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
   
Previous slide
ALN 060605 product image 1
Next slide
ALN 060605 thumbnail image 1
ALN 060605 thumbnail image 2
ALN 060605 thumbnail image 2

ALUN / ALU 0606 / ALN 060605

ALN 060605 7811060

nom UL : ALN UL 060605

Dimensions 66 x 60 x 46

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

  • IP66; IP67; IP68; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 7811060

Désignation : Boîtier Aluminium

Remarques : Charnières non disponibles pour cette taille

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074016034

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 66

Largeur en mm : 60

Hauteur en mm : 46

Matériaux :

Matériau : Aluminum

Couleur de l'embase : RAL_7001

Couleur du couvercle : RAL 7001

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -50 … 80

Caractéristiques techniques :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67IP68

Résistance aux chocs (EN 62262): IK08

Sans Halogène : Yes

Résistance aux UV : UL 746C

UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

ALUN / ALU 0606 / ALN 060605

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

ALN 060605

Fibox
7811060_ALN060605_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ALN 060605

Code article : 7811060

nom UL : ALN UL 060605

Désignation : Boîtier Aluminium

Remarques : Charnières non disponibles pour cette taille

Code EAN : 6418074016034

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

ALN060605
Dimensions : Height Width Depth
mm : 66 60 46
Matériaux :
Matériau : Aluminum
Couleur de l'embase : RAL_7001
Couleur du couvercle : RAL 7001
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Accessoires :
MIV 5 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(50 x 35 x 7)
MR 75003 Vis Taptite M3, pour boîtiers:
TRM 0507 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(48 x 15 x 5)
MRS 28540 Pattes de fixation (2 Pièces avec vis), pour boîtiers:
(11 x 42 x 1)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67; IP68;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Not insulated
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
UL Type NEMA__1_4_4X_6_12_13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU