Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable






ALN 081806 7811170
nom UL : ALN UL 081806
Dimensions 81 x 177 x 57
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
- IP66; IP67; IP68; IK08
Fiche technique
Code article : 7811170
Désignation : Boîtier Aluminium
Remarques : Charnières non disponibles pour cette taille
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074016089
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 81
Largeur en mm : 177
Hauteur en mm : 57
Matériau : Aluminum
Couleur de l'embase : RAL_7001
Couleur du couvercle : RAL 7001
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -50 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Indice de protection (EN 60529): IP66IP67IP68
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
UL Type : 1, 4, 4X, 6, 12, 13
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
ALN 081806


Sample image
Order symbol : ALN 081806
Code article : 7811170
nom UL : ALN UL 081806
Désignation : Boîtier Aluminium
Remarques : Charnières non disponibles pour cette taille
Code EAN : 6418074016089
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 81 | 177 | 57 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Aluminum |
Couleur de l'embase : | RAL_7001 |
Couleur du couvercle : | RAL 7001 |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
EKV 12 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7) |
AM 0818 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(69 x 164 x 1.5) |
MR 75003 | Vis Taptite M3, pour boîtiers: |
MRS 28540 |
Pattes de fixation (2 Pièces avec vis), pour boîtiers:
(11 x 42 x 1) |
ARM 0818 |
Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(165 x 15 x 5) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; IP68; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | UL 746C |
UL Type | 1, 4, 4X, 6, 12, 13 |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_ALU |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)