Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable






ALN 122208 7811230
nom UL : ALN UL 122208
Dimensions 125 x 222 x 81
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
- IP66; IP67; IP68; IK08
Fiche technique
Code article : 7811230
Désignation : Boîtier Aluminium
Remarques : Aluminium
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074016119
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 125
Largeur en mm : 222
Hauteur en mm : 81
Matériau : Aluminum
Couleur de l'embase : RAL_7001
Couleur du couvercle : RAL 7001
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -50 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Indice de protection (EN 60529): IP66IP67IP68
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
ALN 122208


Sample image
Order symbol : ALN 122208
Code article : 7811230
nom UL : ALN UL 122208
Désignation : Boîtier Aluminium
Remarques : Aluminium
Code EAN : 6418074016119
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 125 | 222 | 81 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Aluminum |
Couleur de l'embase : | RAL_7001 |
Couleur du couvercle : | RAL 7001 |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
ARH 22 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(203 x 35 x 7) |
MR 75005 | Vis Taptite M5, pour boîtiers: |
MRS 28541 |
Pattes de fixation (2 Pièces avec vis), pour boîtiers:
(15 x 50 x 1) |
AM 1222 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(107 x 207 x 1.5) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; IP68; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | UL 746C |
UL Type | NEMA__1_4_4X_6_12_13 |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_ALU |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)