Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable






ALN 161609 7811270
nom UL : ALN UL 161609
Dimensions 162 x 163 x 91
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 7811270
Désignation : Boîtier Aluminium
Remarques : Aluminium
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074016126
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 162
Largeur en mm : 163
Hauteur en mm : 91
Matériau : Aluminum
Couleur de l'embase : RAL_7001
Couleur du couvercle : RAL 7001
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -50 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Indice de protection (EN 60529): IP66IP67
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13
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
ALN 161609


Sample image
Order symbol : ALN 161609
Code article : 7811270
nom UL : ALN UL 161609
Désignation : Boîtier Aluminium
Remarques : Aluminium
Code EAN : 6418074016126
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 162 | 163 | 91 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Aluminum |
Couleur de l'embase : | RAL_7001 |
Couleur du couvercle : | RAL 7001 |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
ARH 16 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(140 x 35 x 7) |
ARM 0615 |
Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(140 x 15 x 5) |
AM 1616 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(146 x 146 x 1.5) |
MR 75005 | Vis Taptite M5, pour boîtiers: |
MRS 28541 |
Pattes de fixation (2 Pièces avec vis), pour boîtiers:
(15 x 50 x 1) |
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
UL Type | NEMA__1_4_4X_6_12_13 |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_ALU |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 31.03.2025)