Skip to content
 
    Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
   
Previous slide
ALN 163609 UP product image 1
ALN 163609 UP product image 1
Next slide
ALN 163609 UP thumbnail image 1
ALN 163609 UP thumbnail image 1

ALUN / ALU 1636 / ALN 163609 UP

ALN 163609 UP 7831310

Dimensions 160 x 360 x 90

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

  • IP66/67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 7831310

Désignation : Boîtier Aluminium

Code EAN : 6418074030863

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 160

Largeur en mm : 360

Hauteur en mm : 90

Matériaux :

Matériau : Aluminum

Matériau du joint : Silicone

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -50 … 80

Caractéristiques techniques :

Indice de protection (EN 60529): IP66/67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK08

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

ALUN / ALU 1636 / ALN 163609 UP

Fichiers CAO
Contact

ALN 163609 UP

Fibox
7831310_ALN_163609_complete_UP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ALN 163609 UP

Code article : 7831310

Désignation : Boîtier Aluminium

Code EAN : 6418074030863

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions : Height Width Depth
mm : 160 360 90
Matériaux :
Matériau : Aluminum
Matériau du joint : Silicone
Températures :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -