Skip to content
 
    Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
   
Previous slide
ALN 233311 product image 1
Next slide
ALN 233311 thumbnail image 1
ALN 233311 thumbnail image 4
ALN 233311 thumbnail image 2

ALUN / ALU 2333 / ALN 233311

ALN 233311 7811380

Dimensions 230 x 330 x 110

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

  • IP66; IP67; IP68; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 7811380

Désignation : Boîtier Aluminium

Remarques : Aluminium

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074016195

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 230

Largeur en mm : 330

Hauteur en mm : 110

Matériaux :

Matériau : Aluminum

Couleur de l'embase : RAL_7001

Couleur du couvercle : RAL 7001

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -50 … 80

Caractéristiques techniques :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67IP68

Résistance aux chocs (EN 62262): IK08

Sans Halogène : Yes

Résistance aux UV : UL 746C

UL Type : 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

ALUN / ALU 2333 / ALN 233311

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

ALN 233311

Fibox
7811380_ALN233311_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ALN 233311

Code article : 7811380

Désignation : Boîtier Aluminium

Remarques : Aluminium

Code EAN : 6418074016195

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

ALN233311-18combi
Dimensions : Height Width Depth
mm : 230 330 110
Matériaux :
Matériau : Aluminum
Couleur de l'embase : RAL_7001
Couleur du couvercle : RAL 7001
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67; IP68;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Not insulated
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
UL Type 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU