Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable


ALN 233311 UP 7831380
Dimensions 230 x 330 x 110
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
- IP66/67; IK08
Fiche technique
Code article : 7831380
Désignation : Boîtier Aluminium
Code EAN : 6418074031549
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 230
Largeur en mm : 330
Hauteur en mm : 110
Matériau : Aluminum
Matériau du joint : Silicone
Température en °C (en utilisation continue) : -50 … 80
Indice de protection (EN 60529): IP66/67
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
ALN 233311 UP


Sample image
Order symbol : ALN 233311 UP
Code article : 7831380
Désignation : Boîtier Aluminium
Code EAN : 6418074031549
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 230 | 330 | 110 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Aluminum |
Matériau du joint : | Silicone |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )