Skip to content
 
    Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
   
Previous slide
ALN 314018 product image 1
Next slide
ALN 314018 thumbnail image 1
ALN 314018 thumbnail image 2
ALN 314018 thumbnail image 1

ALUN / ALU 3140 / ALN 314018

ALN 314018 7811460

Dimensions 310 x 403 x 180

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

  • IP66; IP67; IP68; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 7811460

Désignation : Boîtier Aluminium

Remarques : Aluminium

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074016256

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 310

Largeur en mm : 403

Hauteur en mm : 180

Matériaux :

Matériau : Aluminum

Couleur de l'embase : RAL_7001

Couleur du couvercle : RAL 7001

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -50 … 80

Caractéristiques techniques :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67IP68

Résistance aux chocs (EN 62262): IK08

Sans Halogène : Yes

Résistance aux UV : UL 746C

UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

ALUN / ALU 3140 / ALN 314018

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

ALN 314018

Fibox
7811460_ALN314018_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ALN 314018

Code article : 7811460

Désignation : Boîtier Aluminium

Remarques : Aluminium

Code EAN : 6418074016256

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

ALN314011-18combi
Dimensions : Height Width Depth
mm : 310 403 180
Matériaux :
Matériau : Aluminum
Couleur de l'embase : RAL_7001
Couleur du couvercle : RAL 7001
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Accessoires :
ARH 40 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(383 x 35 x 7)
AM 3140 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(294 x 387 x 1.5)
MRS 28541 Pattes de fixation (2 Pièces avec vis), pour boîtiers:
(15 x 50 x 1)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67; IP68;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Not insulated
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
UL Type NEMA__1_4_4X_6_12_13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU