Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable


ALN 316018 7811480
Dimensions 600 x 310 x 190
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
- IP66; IP67; IP68; IK08
Fiche technique
Code article : 7811480
Désignation : Boîtier Aluminium
Remarques : Aluminium
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074016263
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 600
Largeur en mm : 310
Hauteur en mm : 190
Matériau : Aluminum
Couleur de l'embase : RAL_7001
Couleur du couvercle : RAL 7001
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -50 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Indice de protection (EN 60529): IP66IP67IP68
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
ALN 316018


Sample image
Order symbol : ALN 316018
Code article : 7811480
Désignation : Boîtier Aluminium
Remarques : Aluminium
Code EAN : 6418074016263
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 310 | 190 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Aluminum |
Couleur de l'embase : | RAL_7001 |
Couleur du couvercle : | RAL 7001 |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
AM 3160 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(293 x 585 x 1.5) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; IP68; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | UL 746C |
UL Type | NEMA__1_4_4X_6_12_13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)