Skip to content

ARCA JIC

Les nouvelles armoires en matière non métallique ARCA de Fibox offrent aux utilisateurs des boîtes de jonction électrique classiques une voie de mise à niveau facile vers une armoire haute performance dotée de la technologie du XXIe siècle. Les armoires ARCA moulées par injection de précision offrent une résistance chimique supérieure et une large plage d'utilisation de température grâce au plastique en polycarbonate. Disponibles dans des tailles classiques, ces armoires présentent des dimensions et des panneaux conformes aux normes de l'industrie.
Les dimensions vont de 192 x 188 x 120 mm à 611 x 611 x 254 mm.
PC : Classement d'impact selon UL 508/UL 50 ; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 et 13 ; UL 508
ARCA JIC image
Catégorie Produit
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions








FILTRES SELECTIONNES: