Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.






ARCA IEC / ARCA 203015 / ARCA 203015 No MP
ARCA 203015 No MP 8120020N
Code UL : UL508A
Dimensions 200 x 300 x 150
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
- IP66; IK10
Fiche technique
Code article : 8120020N
Désignation : Coffret Polycarbonate
Remarques : Porte Grise, serrure 1 point, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074089403
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 200
Largeur en mm : 300
Hauteur en mm : 150
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Indice de protection (EN 60529): IP66
Résistance aux chocs (EN 62262): IK10
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
ARCA IEC / ARCA 203015 / ARCA 203015 No MP
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
Accessoires
ARCA 203015 No MP


Sample image
Order symbol : ARCA 203015 No MP
Code article : 8120020N
Code UL : UL508A
Désignation : Coffret Polycarbonate
Remarques : Porte Grise, serrure 1 point, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage
Code EAN : 6418074089403
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 200 | 300 | 150 |
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
MPMP ARCA 3020 |
Platine de montage multiperforée
(250 x 150 x 1.5) |
IDS ARCA 2030 | Kit de porte intérieure |
MPP ARCA 2030 |
Platine de montage perforée
(150 x 250 x 2) |
MPS ARCA 3020 |
Platine de montage
(250 x 150 x 2) |
DRS ARCA 203015 |
Châssis et plastron isolant
(285 x 185 x 35) |
RCS ARCA 2030 |
Toit de la pluie pour 2030
(30 x 300 x 20) |
PMK ARCA 30 |
Kit de fixation sur Poteau
(385 x 285 x 35) |
MPX ARCA 3020 |
Platine de montage
(250 x 150 x 5) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)