Skip to content
 
    Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
   
Previous slide
ARCA 203015W product image 1
Next slide
ARCA 203015W thumbnail image 1
ARCA 203015W thumbnail image 2
ARCA 203015W thumbnail image 3
ARCA 203015W thumbnail image 9
ARCA 203015W thumbnail image 10
ARCA 203015W thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 203015 / ARCA 203015W

ARCA 203015W 8120140

Code UL : UL508A

Dimensions 200 x 300 x 150

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

  • IP65; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 8120140

Désignation : Coffret Polycarbonate,

Remarques : Porte grise avec fenêtre, serrure 1 point, charnières sur le petit côté

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074080110

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 200

Largeur en mm : 300

Hauteur en mm : 150

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Caractéristiques techniques :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

ARCA IEC / ARCA 203015 / ARCA 203015W

Plans
Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

ARCA 203015W

Fibox
8120140_ARCA_203015W-2023_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 203015W

Code article : 8120140

Code UL : UL508A

Désignation : Coffret Polycarbonate,

Remarques : Porte grise avec fenêtre, serrure 1 point, charnières sur le petit côté

Code EAN : 6418074080110

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

ARCA2030
Dimensions : Height Width Depth
mm : 200 300 150
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
MPMP ARCA 3020 Platine de montage multiperforée
(250 x 150 x 1.5)
IDS ARCA 2030 Kit de porte intérieure
MPP ARCA 2030 Platine de montage perforée
(150 x 250 x 2)
MPS ARCA 3020 Platine de montage
(250 x 150 x 2)
DRS ARCA 203015 Châssis et plastron isolant
(285 x 185 x 35)
RCS ARCA 2030 Toit de la pluie pour 2030
(30 x 300 x 20)
PMK ARCA 30 Kit de fixation sur Poteau
(385 x 285 x 35)
MPX ARCA 3020 Platine de montage
(250 x 150 x 5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467