Skip to content
 
    Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
   
Previous slide
ARCA 302015 product image 1
Next slide
ARCA 302015 thumbnail image 1
ARCA 302015 thumbnail image 2
ARCA 302015 thumbnail image 3
ARCA 302015 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 302015 / ARCA 302015

ARCA 302015 8120002

Code UL : UL508A

Dimensions 300 x 200 x 150

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

  • IP66; IK10
Fiche technique
Produit

Code article : 8120002

Désignation : Coffret Polycarbonate,

Remarques : Porte Grise, serrure 1 point, charnières sur grand côté

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074079138

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 300

Largeur en mm : 200

Hauteur en mm : 150
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP66

Résistance aux chocs (EN 62262): IK10

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

ARCA IEC / ARCA 302015 / ARCA 302015

Plans
Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

ARCA 302015

Fibox
8120002_ARCA_302015_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 302015

Code article : 8120002

Code UL : UL508A

Désignation : Coffret Polycarbonate,

Remarques : Porte Grise, serrure 1 point, charnières sur grand côté

Code EAN : 6418074079138

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

ARCA3020
Dimensions : Height Width Depth
mm : 300 200 150
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
MPP ARCA 3020 Platine de montage perforée
(250 x 150 x 2)
DRS ARCA 302015 Châssis et plastron isolant
(285 x 185 x 35)
MPMP ARCA 3020 Platine de montage multiperforée
(250 x 150 x 1.5)
PMK ARCA 20 Kit de fixation sur Poteau
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 3020 Toit de la pluie pour 3020
(30 x 200 x 20)
MPS ARCA 3020 Platine de montage
(250 x 150 x 2)
IDS ARCA 3020 Kit de porte intérieure
(285 x 185 x 35)
MPX ARCA 3020 Platine de montage
(250 x 150 x 5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467