Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.








ARCA IEC / ARCA 302015 / ARCA 302015W
ARCA 302015W 8120122
Code UL : UL508A
Dimensions 300 x 200 x 150
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 8120122
Désignation : Coffret Polycarbonate,
Remarques : Porte grise avec fenêtre, serrure 1 point, charnières sur le grand côté
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074079916
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 300
Largeur en mm : 200
Hauteur en mm : 150
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Indice de protection (EN 60529): IP65
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
ARCA IEC / ARCA 302015 / ARCA 302015W
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
ARCA 302015W


Sample image
Order symbol : ARCA 302015W
Code article : 8120122
Code UL : UL508A
Désignation : Coffret Polycarbonate,
Remarques : Porte grise avec fenêtre, serrure 1 point, charnières sur le grand côté
Code EAN : 6418074079916
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 150 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
MPP ARCA 3020 |
Platine de montage perforée
(250 x 150 x 2) |
DRS ARCA 302015 |
Châssis et plastron isolant
(285 x 185 x 35) |
MPMP ARCA 3020 |
Platine de montage multiperforée
(250 x 150 x 1.5) |
PMK ARCA 20 |
Kit de fixation sur Poteau
(385 x 285 x 35) |
RCS ARCA 3020 |
Toit de la pluie pour 3020
(30 x 200 x 20) |
MPS ARCA 3020 |
Platine de montage
(250 x 150 x 2) |
IDS ARCA 3020 |
Kit de porte intérieure
(285 x 185 x 35) |
MPX ARCA 3020 |
Platine de montage
(250 x 150 x 5) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40467 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)