Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.








ARCA IEC / ARCA 302015 / ARCA 302015W No MP
ARCA 302015W No MP 8120122N
Code UL : UL508A
Dimensions 300 x 200 x 150
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 8120122N
Désignation : Coffret Polycarbonate
Remarques : Porte grise avec fenêtre, serrure 1 point, charnières sur le grand côté, sans plaque de montage
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074093981
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 300
Largeur en mm : 200
Hauteur en mm : 150
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Indice de protection (EN 60529): IP65
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
ARCA IEC / ARCA 302015 / ARCA 302015W No MP
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
Accessoires
ARCA 302015W No MP


Sample image
Order symbol : ARCA 302015W No MP
Code article : 8120122N
Code UL : UL508A
Désignation : Coffret Polycarbonate
Remarques : Porte grise avec fenêtre, serrure 1 point, charnières sur le grand côté, sans plaque de montage
Code EAN : 6418074093981
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 150 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
MPP ARCA 3020 |
Platine de montage perforée
(250 x 150 x 2) |
DRS ARCA 302015 |
Châssis et plastron isolant
(285 x 185 x 35) |
MPMP ARCA 3020 |
Platine de montage multiperforée
(250 x 150 x 1.5) |
PMK ARCA 20 |
Kit de fixation sur Poteau
(385 x 285 x 35) |
RCS ARCA 3020 |
Toit de la pluie pour 3020
(30 x 200 x 20) |
MPS ARCA 3020 |
Platine de montage
(250 x 150 x 2) |
IDS ARCA 3020 |
Kit de porte intérieure
(285 x 185 x 35) |
MPX ARCA 3020 |
Platine de montage
(250 x 150 x 5) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)