Skip to content
 
    Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
   
Previous slide
ARCA 303021W No MP product image 1
Next slide
ARCA 303021W No MP thumbnail image 1
ARCA 303021W No MP thumbnail image 4
ARCA 303021W No MP thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA 303021 / ARCA 303021W No MP

ARCA 303021W No MP 8120125N

Dimensions 300 x 300 x 210

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

  • IP65; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 8120125N

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte grise avec fenêtre, sans plaque de montage

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074087232

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 300

Largeur en mm : 300

Hauteur en mm : 210

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Caractéristiques techniques :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA 1, 4, 4X, 12 and 13

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

ARCA IEC / ARCA 303021 / ARCA 303021W No MP

Fichiers CAO
Contact

ARCA 303021W No MP

Fibox
8120125N_ARCA_303021W_No_MP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 303021W No MP

Code article : 8120125N

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte grise avec fenêtre, sans plaque de montage

Code EAN : 6418074087232

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

8120125_FIBOX Arca IEC 303021W DIM
Dimensions : Height Width Depth
mm : 300 300 210
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
MPX ARCA 3030 Mounting plate (250x250 mm)
(250 x 250 x 5)
MPMP ARCA 3030 Mounting plate multiperforated (250x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
(250 x 250 x 1.5)
MPS ARCA 3030 Platine de montage (250x250x2 mm)
(250 x 250 x 2)
IDS ARCA 3030 Inner door set
(280 x 280 x 30)
MPP ARCA 3030 Mounting plate perforated (250x250x2 mm - 26x11 mm)
(250 x 250 x 2)
DRS ARCA 303021 DIN rail frame set
(280 x 280 x 30)
PMK ARCA 30 Kit de fixation sur Poteau
(385 x 285 x 35)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA 1, 4, 4X, 12 and 13