Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.








ARCA IEC / ARCA 404021 / ARCA 404021
ARCA 404021 8120009
Code UL : UL508A
Dimensions 400 x 400 x 210
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
- IP66; IK10
Fiche technique
Code article : 8120009
Désignation : Coffret Polycarbonate,
Remarques : Porte Grise, serrure 2 points
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074079206
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 400
Largeur en mm : 400
Hauteur en mm : 210
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Indice de protection (EN 60529): IP66
Résistance aux chocs (EN 62262): IK10
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
ARCA IEC / ARCA 404021 / ARCA 404021
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
Accessoires
ARCA 404021


Sample image
Order symbol : ARCA 404021
Code article : 8120009
Code UL : UL508A
Désignation : Coffret Polycarbonate,
Remarques : Porte Grise, serrure 2 points
Code EAN : 6418074079206
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 400 | 210 |
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
PMK ARCA 40 |
Kit de fixation sur Poteau
(385 x 285 x 35) |
IDS ARCA 4040 |
Inner door set
(380 x 380 x 30) |
MPX ARCA 4040 |
Mounting plate (350x350 mm)
(350 x 350 x 5) |
MPMP ARCA 4040 |
Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(350 x 350 x 1.5) |
DRS ARCA 404021 |
DIN rail frame set
(380 x 380 x 30) |
MPS ARCA 4040 |
Platine de montage (350x350x2 mm)
(350 x 350 x 2) |
MPP ARCA 4040 |
Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)
(350 x 350 x 2) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)