Skip to content
 
    Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
   
Previous slide
ARCA 404021S No MP product image 1
ARCA 404021S No MP product image 2
ARCA 404021S No MP product image 1
Next slide
ARCA 404021S No MP thumbnail image 1
ARCA 404021S No MP thumbnail image 2
ARCA 404021S No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 404021 / ARCA 404021S No MP

ARCA 404021S No MP 8120089N

Code UL : UL508A

Dimensions 400 x 400 x 210

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

  • IP66; IK10
Fiche technique
Produit

Code article : 8120089N

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Grise, poignée pivotante, sans plaque de montage

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074086976

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 400

Largeur en mm : 400

Hauteur en mm : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP66

Résistance aux chocs (EN 62262): IK10

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA 1, 4, 4X, 12 and 13

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

ARCA IEC / ARCA 404021 / ARCA 404021S No MP

Fichiers CAO
Contact

ARCA 404021S No MP

Fibox
8120089N_ARCA_404021S_NoMP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 404021S No MP

Code article : 8120089N

Code UL : UL508A

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Grise, poignée pivotante, sans plaque de montage

Code EAN : 6418074086976

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

8120089_FIBOX Arca IEC 404021S DIM
Dimensions : Height Width Depth
mm : 400 400 210
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
PMK ARCA 40 Kit de fixation sur Poteau
(385 x 285 x 35)
IDS ARCA 4040 Inner door set
(380 x 380 x 30)
MPX ARCA 4040 Mounting plate (350x350 mm)
(350 x 350 x 5)
MPMP ARCA 4040 Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(350 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 404021 DIN rail frame set
(380 x 380 x 30)
MPS ARCA 4040 Platine de montage (350x350x2 mm)
(350 x 350 x 2)
MPP ARCA 4040 Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)
(350 x 350 x 2)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA 1, 4, 4X, 12 and 13