Skip to content
 
    Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
   
Previous slide
ARCA 405021S product image 1
Next slide
ARCA 405021S thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 405021 / ARCA 405021S

ARCA 405021S 8120105

Code UL : UL508A

Dimensions 400 x 500 x 210

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

  • IP66; IK10
Fiche technique
Produit

Code article : 8120105

Désignation : Coffret Polycarbonate,

Remarques : Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur le petit côté

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074079886

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 400

Largeur en mm : 500

Hauteur en mm : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP66

Résistance aux chocs (EN 62262): IK10

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

ARCA IEC / ARCA 405021 / ARCA 405021S

Plans
Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

ARCA 405021S

Fibox
8120105

Sample image

Order symbol : ARCA 405021S

Code article : 8120105

Code UL : UL508A

Désignation : Coffret Polycarbonate,

Remarques : Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur le petit côté

Code EAN : 6418074079886

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

ARCA4050
Dimensions : Height Width Depth
mm : 400 500 210
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
MPX ARCA 5040 Platine de montage
(450 x 350 x 5)
MPMP ARCA 5040 Platine de montage multiperforée
(450 x 350 x 1.5)
DSP ARCA HRS Porte bouchon ARCA, horizontale, droite, petite
(15 x 104 x 16)
DRS ARCA 405021 Châssis et plastron isolant
(485 x 385 x 35)
DSP ARCA HLS Porte bouchon ARCA, horizontale, à gauche, petite
(15 x 104 x 16)
MPP ARCA 4050 Platine de montage perforée
(350 x 450 x 2)
MPS ARCA 5040 Platine de montage
(450 x 350 x 2)
PMK ARCA 50 Kit de fixation sur Poteau
(485 x 385 x 35)
IDS ARCA 4050 Kit de porte intérieure
RCS ARCA 4050 Toit de la pluie pour 4050
(30 x 500 x 20)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467