Skip to content
 
    Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
   
Previous slide
ARCA 406021S product image 1
Next slide
ARCA 406021S thumbnail image 1
ARCA 406021S thumbnail image 2
ARCA 406021S thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 406021 / ARCA 406021S

ARCA 406021S 8120106

Code UL : UL508A

Dimensions 400 x 600 x 210

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

  • IP66; IK10
Fiche technique
Produit

Code article : 8120106

Désignation : Coffret Polycarbonate,

Remarques : Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur le petit côté

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074079893

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 400

Largeur en mm : 600

Hauteur en mm : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP66

Résistance aux chocs (EN 62262): IK10

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

ARCA IEC / ARCA 406021 / ARCA 406021S

Plans
Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

ARCA 406021S

Fibox
8120106_ARCA_406021S_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 406021S

Code article : 8120106

Code UL : UL508A

Désignation : Coffret Polycarbonate,

Remarques : Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur le petit côté

Code EAN : 6418074079893

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

ARCA4060
Dimensions : Height Width Depth
mm : 400 600 210
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
MPS ARCA 6040 Platine de montage
(550 x 350 x 2)
PMK ARCA 60 Kit de fixation sur Poteau
(585 x 385 x 35)
MPP ARCA 4060 Platine de montage perforée
(350 x 550 x 2)
DSP ARCA HRS Porte bouchon ARCA, horizontale, droite, petite
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 4060 Kit de porte intérieure
DSP ARCA HLS Porte bouchon ARCA, horizontale, à gauche, petite
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 6040 Platine de montage multiperforée
(550 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 406021 Châssis et plastron isolant
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Platine de montage
(550 x 350 x 5)
RCS ARCA 4060 Toit de la pluie pour 4060
(30 x 600 x 20)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467