Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.






ARCA IEC / ARCA 507030 / ARCA 507030 No MP
ARCA 507030 No MP 8120031N
Code UL : UL508A
Dimensions 500 x 700 x 300
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
- IP66; IK10
Fiche technique
Code article : 8120031N
Désignation : Coffret Polycarbonate
Remarques : Porte Grise, serrure 2 points, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074089458
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 500
Largeur en mm : 700
Hauteur en mm : 300
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Indice de protection (EN 60529): IP66
Résistance aux chocs (EN 62262): IK10
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
ARCA IEC / ARCA 507030 / ARCA 507030 No MP
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
Accessoires
ARCA 507030 No MP


Sample image
Order symbol : ARCA 507030 No MP
Code article : 8120031N
Code UL : UL508A
Désignation : Coffret Polycarbonate
Remarques : Porte Grise, serrure 2 points, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage
Code EAN : 6418074089458
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 700 | 300 |
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
MPX ARCA 7050 |
Platine de montage
(630 x 430 x 5) |
PMK ARCA 70 |
Kit de fixation sur Poteau
(685 x 485 x 35) |
RCS ARCA 5070 |
Toit de la pluie pour 5070
(50 x 700 x 20) |
DSP ARCA RM |
Porte bouchon ARCA, droite, 7050-8060
(22 x 200 x 16) |
DRS ARCA 507030 |
Châssis et plastron isolant
(685 x 485 x 35) |
IDS ARCA 5070 | Kit de porte intérieure |
DSP ARCA LM |
Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16) |
MPS ARCA 7050 |
Platine de montage
(630 x 430 x 2) |
MPMP ARCA 7050 |
Platine de montage multiperforée
(630 x 430 x 2) |
MPP ARCA 5070 |
Platine de montage perforée
(430 x 630 x 2) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)