Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.






ARCA IEC / ARCA 507030 / ARCA 507030S No MP
ARCA 507030S No MP 8120111N
Code UL : UL508A
Dimensions 500 x 700 x 300
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
- IP66; IK10
Fiche technique
Code article : 8120111N
Désignation : Coffret Polycarbonate
Remarques : Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074095091
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 500
Largeur en mm : 700
Hauteur en mm : 300
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Indice de protection (EN 60529): IP66
Résistance aux chocs (EN 62262): IK10
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
ARCA IEC / ARCA 507030 / ARCA 507030S No MP
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
ARCA 507030S No MP


Sample image
Order symbol : ARCA 507030S No MP
Code article : 8120111N
Code UL : UL508A
Désignation : Coffret Polycarbonate
Remarques : Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage
Code EAN : 6418074095091
Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 700 | 300 |
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
MPX ARCA 7050 |
Platine de montage
(630 x 430 x 5) |
PMK ARCA 70 |
Kit de fixation sur Poteau
(685 x 485 x 35) |
RCS ARCA 5070 |
Toit de la pluie pour 5070
(50 x 700 x 20) |
DSP ARCA RM |
Porte bouchon ARCA, droite, 7050-8060
(22 x 200 x 16) |
DRS ARCA 507030 |
Châssis et plastron isolant
(685 x 485 x 35) |
IDS ARCA 5070 | Kit de porte intérieure |
DSP ARCA LM |
Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16) |
MPS ARCA 7050 |
Platine de montage
(630 x 430 x 2) |
MPMP ARCA 7050 |
Platine de montage multiperforée
(630 x 430 x 2) |
MPP ARCA 5070 |
Platine de montage perforée
(430 x 630 x 2) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40467 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)