Skip to content
 
    Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
   
Previous slide
ARCA 705030S No MP product image 2
Next slide
ARCA 705030S No MP thumbnail image 2
ARCA 705030S No MP thumbnail image 3
ARCA 705030S No MP thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA 705030 / ARCA 705030S No MP

ARCA 705030S No MP 8120097N

Code UL : UL508A

Dimensions 700 x 500 x 300

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

  • IP66; IK10
Fiche technique
Produit

Code article : 8120097N

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur grand côté, sans plaque de montage

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074095015

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 700

Largeur en mm : 500

Hauteur en mm : 300
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP66

Résistance aux chocs (EN 62262): IK10

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

ARCA IEC / ARCA 705030 / ARCA 705030S No MP

Fichiers CAO
Contact

ARCA 705030S No MP

Fibox
8120097N_ARCA_705030S_No_MP 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : ARCA 705030S No MP

Code article : 8120097N

Code UL : UL508A

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur grand côté, sans plaque de montage

Code EAN : 6418074095015

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions : Height Width Depth
mm : 700 500 300
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
MPX ARCA 7050 Platine de montage
(630 x 430 x 5)
IDS ARCA 7050 Kit de porte intérieure
(685 x 485 x 35)
DSP ARCA RM Porte bouchon ARCA, droite, 7050-8060
(22 x 200 x 16)
RCS ARCA 7050 Toit de la pluie pour 7050
(50 x 500 x 20)
MPP ARCA 7050 Platine de montage perforée
(630 x 430 x 2)
DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
DRS ARCA 705030 Châssis et plastron isolant
(685 x 485 x 35)
MPS ARCA 7050 Platine de montage
(630 x 430 x 2)
MPMP ARCA 7050 Platine de montage multiperforée
(630 x 430 x 2)
PMK ARCA 50 Kit de fixation sur Poteau
(485 x 385 x 35)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C