Skip to content
 
    Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.
   
Previous slide
ARCA 806030S product image 1
Next slide
ARCA 806030S thumbnail image 1
ARCA 806030S thumbnail image 2
ARCA 806030S thumbnail image 3
ARCA 806030S thumbnail image 2
ARCA 806030S thumbnail image 3

ARCA IEC / ARCA 806030 / ARCA 806030S

ARCA 806030S 8120099

Dimensions 800 x 600 x 300

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

  • IP66; IK10
Fiche technique
Produit

Code article : 8120099

Désignation : Coffret Polycarbonate,

Remarques : Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur grand côté

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074079824

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 800

Largeur en mm : 600

Hauteur en mm : 300
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP66

Résistance aux chocs (EN 62262): IK10

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

ARCA IEC / ARCA 806030 / ARCA 806030S

Plans
Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

ARCA 806030S

Fibox
8120099_ARCA_806030S_3_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 806030S

Code article : 8120099

Désignation : Coffret Polycarbonate,

Remarques : Porte Grise, poignée pivotante, charnières sur grand côté

Code EAN : 6418074079824

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

ARCA8060
Dimensions : Height Width Depth
mm : 800 600 300
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
RCS ARCA 8060 Toit de la pluie pour 8060
(50 x 600 x 20)
PMK ARCA 60 Kit de fixation sur Poteau
(585 x 385 x 35)
IDS ARCA 8060 Kit de porte intérieure
(785 x 585 x 35)
DSP ARCA RM Porte bouchon ARCA, droite, 7050-8060
(22 x 200 x 16)
DRS ARCA 806030 Châssis et plastron isolant
(785 x 585 x 35)
MPS ARCA 8060 Platine de montage
(730 x 530 x 2)
DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
MPMP ARCA 8060 Platine de montage multiperforée
(730 x 530 x 2)
MPP ARCA 8060 Platine de montage perforée
(730 x 530 x 2)
MPX ARCA 8060 Platine de montage
(730 x 530 x 5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467