Coffret constitué d'une base, d'une porte avec joint en polyurethane, de serrure(s) avec clé DIN 3 mm, vis de montage et 4 pattes de fixation murale (les vis pour la fixation sur la paroi, ne sont pas fournies).








CAB P / CAB P 3020 / CAB P 302017
CAB P 302017 8104303
Dimensions 300 x 200 x 170
Comprend : Coffret constitué d'une base, d'une porte avec joint en polyurethane, de serrure(s) avec clé DIN 3 mm, vis de montage et 4 pattes de fixation murale (les vis pour la fixation sur la paroi, ne sont pas fournies).
- IP66; IK10
Fiche technique
Code article : 8104303
Désignation : Coffret Polyester
Remarques : Porte pleine avec serrure
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074050007
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 300
Largeur en mm : 200
Hauteur en mm : 170
Matériau : Glass Fiber Reinforced Polyester
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Indice de protection (EN 60529): IP66
Résistance aux chocs (EN 62262): IK10
entièrement isolé : Entièrement isolé
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
CAB P / CAB P 3020 / CAB P 302017
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
Accessoires
CAB P 302017


Sample image
Order symbol : CAB P 302017
Code article : 8104303
Désignation : Coffret Polyester
Remarques : Porte pleine avec serrure
Code EAN : 6418074050007
Comprend : Coffret constitué d'une base, d'une porte avec joint en polyurethane, de serrure(s) avec clé DIN 3 mm, vis de montage et 4 pattes de fixation murale (les vis pour la fixation sur la paroi, ne sont pas fournies).

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 170 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
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
FP 3020-2x6 |
Plastrons modulaires, pour boîtiers:
(300 x 200 x 1) |
MPP 3020 |
Platines de montage perforées, pour boîtiers:
(300 x 200 x 2) |
MB CAB |
Charnières pour plastron/porte intérieure
(187 x 145 x 29) |
FP 3020-D |
Plastron plein/Porte intérieure, pour boîtiers:
(300 x 200 x 1) |
MF 3020 |
Chassis DIN, pour boîtiers:
(300 x 200 x 1) |
MP 3020 |
Platine de montage pleine, pour boîtiers:
(300 x 200 x 2) |
MPX 3020 |
Platines de montage, pour boîtiers:
(300 x 200 x 1) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )