Skip to content
 
    Coffret constitué d'une base, d'une porte avec joint en polyurethane, de serrure(s) avec clé DIN 3 mm, vis de montage et 4 pattes de fixation murale (les vis pour la fixation sur la paroi, ne sont pas fournies).
   
Previous slide
CAB P 403017 product image 1
Next slide
CAB P 403017 thumbnail image 1
CAB P 403017 thumbnail image 4
CAB P 403017 thumbnail image 1

CAB P / CAB P 4030 / CAB P 403017

CAB P 403017 8104304

Dimensions 400 x 300 x 170

Comprend : Coffret constitué d'une base, d'une porte avec joint en polyurethane, de serrure(s) avec clé DIN 3 mm, vis de montage et 4 pattes de fixation murale (les vis pour la fixation sur la paroi, ne sont pas fournies).

  • IP65; IK10
Fiche technique
Produit

Code article : 8104304

Désignation : Coffret Polyester

Remarques : Porte pleine avec serrure

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074050014

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 400

Largeur en mm : 300

Hauteur en mm : 170

Matériaux :

Matériau : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
Résistance aux chocs (EN 62262): IK10

entièrement isolé : Entièrement isolé

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

CAB P / CAB P 4030 / CAB P 403017

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

CAB P 403017

Fibox
8104304_CAB_P_403070_cabinet 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : CAB P 403017

Code article : 8104304

Désignation : Coffret Polyester

Remarques : Porte pleine avec serrure

Code EAN : 6418074050014

Comprend : Coffret constitué d'une base, d'une porte avec joint en polyurethane, de serrure(s) avec clé DIN 3 mm, vis de montage et 4 pattes de fixation murale (les vis pour la fixation sur la paroi, ne sont pas fournies).

CABP403017
Dimensions : Height Width Depth
mm : 400 300 170
Matériaux :
Matériau : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
FP 4030-D Plastron plein/Porte intérieure, pour boîtiers:
(400 x 300 x 1)
MB CAB Charnières pour plastron/porte intérieure
(187 x 145 x 29)
MP 4030 Platine de montage pleine, pour boîtiers:
(400 x 300 x 2)
MPX 4030 Platines de montage, pour boîtiers:
(400 x 300 x 1)
FP 4030-2x12 Plastrons modulaires, pour boîtiers:
(400 x 300 x 1)
MPP 4030 Platines de montage perforées, pour boîtiers:
(400 x 300 x 2)
MF 4030 Chassis DIN, pour boîtiers:
(400 x 300 x 1)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C