Coffret constitué d'une base, d'une porte avec joint en polyurethane, de serrure(s) avec clé DIN 3 mm, vis de montage et 4 pattes de fixation murale (les vis pour la fixation sur la paroi, ne sont pas fournies).






CAB P / CAB P 5040 / CAB P 504023
CAB P 504023 8104305
Dimensions 500 x 400 x 230
Comprend : Coffret constitué d'une base, d'une porte avec joint en polyurethane, de serrure(s) avec clé DIN 3 mm, vis de montage et 4 pattes de fixation murale (les vis pour la fixation sur la paroi, ne sont pas fournies).
- IP65; IK10
Fiche technique
Code article : 8104305
Désignation : Coffret Polyester
Remarques : Porte pleine avec serrure
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074050021
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 500
Largeur en mm : 400
Hauteur en mm : 230
Matériau : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
Résistance aux chocs (EN 62262): IK10
entièrement isolé : Entièrement isolé
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
CAB P / CAB P 5040 / CAB P 504023
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
Accessoires
CAB P 504023


Sample image
Order symbol : CAB P 504023
Code article : 8104305
Désignation : Coffret Polyester
Remarques : Porte pleine avec serrure
Code EAN : 6418074050021
Comprend : Coffret constitué d'une base, d'une porte avec joint en polyurethane, de serrure(s) avec clé DIN 3 mm, vis de montage et 4 pattes de fixation murale (les vis pour la fixation sur la paroi, ne sont pas fournies).

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 400 | 230 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
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
MF 5040 |
Chassis DIN, pour boîtiers:
(500 x 400 x 1) |
FP 5040-3x18 |
Plastrons modulaires, pour boîtiers:
(500 x 400 x 1) |
MB CAB |
Charnières pour plastron/porte intérieure
(187 x 145 x 29) |
MPP 5040 |
Platines de montage perforées, pour boîtiers:
(500 x 400 x 2) |
MP 5040 |
Platine de montage pleine, pour boîtiers:
(500 x 400 x 2) |
MPX 5040 |
Platines de montage, pour boîtiers:
(500 x 400 x 1) |
FP 5040-D |
Plastron plein/Porte intérieure, pour boîtiers:
(500 x 400 x 1) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)