Skip to content
 
    Coffret constitué d'une base, d'une porte avec joint en polyurethane, de serrure(s) avec clé DIN 3 mm, vis de montage et 4 pattes de fixation murale (les vis pour la fixation sur la paroi, ne sont pas fournies).
   
Previous slide
CAB P 705027 product image 1
Next slide
CAB P 705027 thumbnail image 1
CAB P 705027 thumbnail image 2
CAB P 705027 thumbnail image 1

CAB P / CAB P 7050 / CAB P 705027

CAB P 705027 8104307

Dimensions 700 x 500 x 270

Comprend : Coffret constitué d'une base, d'une porte avec joint en polyurethane, de serrure(s) avec clé DIN 3 mm, vis de montage et 4 pattes de fixation murale (les vis pour la fixation sur la paroi, ne sont pas fournies).

  • IP65; IK10
Fiche technique
Produit

Code article : 8104307

Désignation : Coffret Polyester

Remarques : Porte pleine avec serrure

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074050045

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 700

Largeur en mm : 500

Hauteur en mm : 270

Matériaux :

Matériau : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
Résistance aux chocs (EN 62262): IK10

entièrement isolé : Entièrement isolé

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

CAB P / CAB P 7050 / CAB P 705027

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

CAB P 705027

Fibox
8104307_CAB_P_705027_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB P 705027

Code article : 8104307

Désignation : Coffret Polyester

Remarques : Porte pleine avec serrure

Code EAN : 6418074050045

Comprend : Coffret constitué d'une base, d'une porte avec joint en polyurethane, de serrure(s) avec clé DIN 3 mm, vis de montage et 4 pattes de fixation murale (les vis pour la fixation sur la paroi, ne sont pas fournies).

CABP705027
Dimensions : Height Width Depth
mm : 700 500 270
Matériaux :
Matériau : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
FP 7050-4x22 Plastrons modulaires, pour boîtiers:
(700 x 500 x 1)
MB CAB Charnières pour plastron/porte intérieure
(187 x 145 x 29)
MF 7050 Chassis DIN, pour boîtiers:
(700 x 500 x 1)
FP 7050-D Plastron plein/Porte intérieure, pour boîtiers:
(700 x 500 x 1)
MPX 7050 Platines de montage, pour boîtiers:
(700 x 500 x 1)
MP 7050 Platine de montage pleine, pour boîtiers:
(700 x 500 x 3)
MPP 7050 Platines de montage perforées, pour boîtiers:
(700 x 500 x 2)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C