4 vis pour plaque de montage


CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / PT 60 x 11 PH2 SET
PT 60 x 11 PH2 SET 3570580
Dimensions 11 x 6 x 6
Comprend : 4 vis pour plaque de montage
Fiche technique
Code article : 3570580
Désignation : Vis de montage
Remarques : Pour les pods Ø5,2 mm (montage)
Emballage : 100
Unité : Unité
Code EAN : 6418074031426
Classification ETIM : EC000887
Longueur en mm : 11
Largeur en mm : 6
Hauteur en mm : 6
Matériau : Acier galvanisé
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / PT 60 x 11 PH2 SET
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
PT 60 x 11 PH2 SET


Sample image
Order symbol : PT 60 x 11 PH2 SET
Code article : 3570580
Désignation : Vis de montage
Remarques : Pour les pods Ø5,2 mm (montage)
Code EAN : 6418074031426
Comprend : 4 vis pour plaque de montage
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 11 | 6 | 6 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)