Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité


CAB PC 203018 G 8113331
Dimensions 200 x 300 x 180
Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 8113331
Désignation : Coffret PC, porte opaque grise
Remarques : Grenouillère sur le petit coté
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074020024
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 200
Largeur en mm : 300
Hauteur en mm : 180
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Indice de protection (EN 60529): IP65
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
Accessoires
CAB PC 203018 G


Sample image
Order symbol : CAB PC 203018 G
Code article : 8113331
Désignation : Coffret PC, porte opaque grise
Remarques : Grenouillère sur le petit coté
Code EAN : 6418074020024
Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 200 | 300 | 180 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | RAL 7035 -light grey |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
MB 12225 AL |
Kit montage/articulation
(20 x 20 x 80) |
EKIV 27 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(266 x 35 x 1.5) |
DRF 23 | Montants verticaux, pour boîtiers: |
FP A 23 |
Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:
(168 x 268 x 1) |
EKIV 17 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(166 x 35 x 1.5) |
EKIV 23 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(170 x 270 x 1.5) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )