Skip to content
 
    Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité
   
Previous slide
CAB PC 302018 T product image 1
Next slide
CAB PC 302018 T thumbnail image 1
CAB PC 302018 T thumbnail image 2

CAB / CAB 3020 / CAB PC 302018 T

CAB PC 302018 T 8113030

Dimensions 300 x 200 x 180

Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

  • IP65; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 8113030

Désignation : Coffret PC, porte transparente fumée

Remarques : Grenouillères sur le grand coté

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074020017

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 300

Largeur en mm : 200

Hauteur en mm : 180

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Caractéristiques techniques :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 3020 / CAB PC 302018 T

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

CAB PC 302018 T

Fibox
8113030_CAB_PC_302018_T_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 302018 T

Code article : 8113030

Désignation : Coffret PC, porte transparente fumée

Remarques : Grenouillères sur le grand coté

Code EAN : 6418074020017

Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

CAB3020S
Dimensions : Height Width Depth
mm : 300 200 180
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
MB 12225 AL Kit montage/articulation
(20 x 20 x 80)
EKIV 27 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(266 x 35 x 1.5)
DRF 23 Montants verticaux, pour boîtiers:
FP A 23 Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:
(168 x 268 x 1)
EKIV 17 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(166 x 35 x 1.5)
EKIV 23 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(170 x 270 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40854