Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité




CAB PC 303018 G 8113340
Dimensions 300 x 300 x 180
Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 8113340
Désignation : Coffret PC, porte opaque grise
Remarques : Grenouillères sur le grand coté
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074020123
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 300
Largeur en mm : 300
Hauteur en mm : 180
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PC 303018 G


Sample image
Order symbol : CAB PC 303018 G
Code article : 8113340
Désignation : Coffret PC, porte opaque grise
Remarques : Grenouillères sur le grand coté
Code EAN : 6418074020123
Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 300 | 180 |
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
EKIV 33 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(270 x 270 x 1.5) |
MB 12225 AL |
Kit montage/articulation
(20 x 20 x 80) |
FP A 33 |
Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:
(268 x 268 x 1) |
EKIV 27 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(266 x 35 x 1.5) |
DRF 33 | Montants verticaux, pour boîtiers: |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)