Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité


CAB PC 304018 G3B 8113354
Dimensions 400 x 300 x 180
Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 8113354
Désignation : Coffret PC, porte opaque grise
Remarques : Serrures sur le petit coté
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074012593
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 400
Largeur en mm : 300
Hauteur en mm : 180
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Indice de protection (EN 60529): IP65
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
Accessoires
CAB PC 304018 G3B


Sample image
Order symbol : CAB PC 304018 G3B
Code article : 8113354
Désignation : Coffret PC, porte opaque grise
Remarques : Serrures sur le petit coté
Code EAN : 6418074012593
Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 180 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | RAL 7035 -light grey |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
DRF 43/44 | Montants verticaux, pour boîtiers: |
MB 12225 AL |
Kit montage/articulation
(20 x 20 x 80) |
EKIV 37 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(366 x 35 x 1.5) |
EKIV 27 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(266 x 35 x 1.5) |
EKIV 43 PL |
Platine de montage (en plastique), pour boîtiers:
(370 x 270 x 2) |
EKIV 43 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(370 x 270 x 1.5) |
FP A 43 |
Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:
(268 x 368 x 1) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )