Skip to content
 
    Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité
   
Previous slide
CAB PC 403018 G product image 1
Next slide
CAB PC 403018 G thumbnail image 1
CAB PC 403018 G thumbnail image 2

CAB / CAB 4030 / CAB PC 403018 G

CAB PC 403018 G 8113350

Dimensions 400 x 300 x 180

Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

  • IP65; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 8113350

Désignation : Coffret PC, porte opaque grise

Remarques : Grenouillères sur le grand coté

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074020208

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 400

Largeur en mm : 300

Hauteur en mm : 180
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 4030 / CAB PC 403018 G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

CAB PC 403018 G

Fibox
8113350_CASB_PC_403018_G_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 403018 G

Code article : 8113350

Désignation : Coffret PC, porte opaque grise

Remarques : Grenouillères sur le grand coté

Code EAN : 6418074020208

Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

CAB4030S
Dimensions : Height Width Depth
mm : 400 300 180
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
DRF 43/44 Montants verticaux, pour boîtiers:
MB 12225 AL Kit montage/articulation
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 27 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(266 x 35 x 1.5)
EKIV 43 PL Platine de montage (en plastique), pour boîtiers:
(370 x 270 x 2)
EKIV 43 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(370 x 270 x 1.5)
FP A 43 Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:
(268 x 368 x 1)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40854