Skip to content
 
    Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité
   
Previous slide
CAB PC 405020 T product image 1
Next slide
CAB PC 405020 T thumbnail image 1
CAB PC 405020 T thumbnail image 2

CAB / CAB 4050 / CAB PC 405020 T

CAB PC 405020 T 8113061

Dimensions 400 x 500 x 200

Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

  • IP65; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 8113061

Désignation : Coffret PC, porte transparente fumée

Remarques : Grenouillères sur le petit coté

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074020352

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 400

Largeur en mm : 500

Hauteur en mm : 200

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Caractéristiques techniques :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 4050 / CAB PC 405020 T

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

CAB PC 405020 T

Fibox
8113061_CAB_PC_405020_T_cabinet_2_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 405020 T

Code article : 8113061

Désignation : Coffret PC, porte transparente fumée

Remarques : Grenouillères sur le petit coté

Code EAN : 6418074020352

Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

CAB_500x400x200
Dimensions : Height Width Depth
mm : 400 500 200
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40854