Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité




CAB PC 405020 G 8113361
Dimensions 400 x 500 x 200
Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 8113361
Désignation : Coffret PC, porte opaque grise
Remarques : Grenouillères sur le petit coté
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074020345
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 400
Largeur en mm : 500
Hauteur en mm : 200
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PC 405020 G


Sample image
Order symbol : CAB PC 405020 G
Code article : 8113361
Désignation : Coffret PC, porte opaque grise
Remarques : Grenouillères sur le petit coté
Code EAN : 6418074020345
Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 500 | 200 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)