Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité
CAB PC 504020 T 8113060
Dimensions 500 x 400 x 200
Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 8113060
Désignation : Coffret PC, porte transparente fumée
Remarques : Grenouillères sur le grand coté
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074020338
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 500
Largeur en mm : 400
Hauteur en mm : 200
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PC 504020 T

Sample image
Order symbol : CAB PC 504020 T
Code article : 8113060
Désignation : Coffret PC, porte transparente fumée
Remarques : Grenouillères sur le grand coté
Code EAN : 6418074020338
Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 400 | 200 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)