Skip to content
 
    Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité
   
Previous slide
CAB PC 504020 G product image 1
Next slide
CAB PC 504020 G thumbnail image 1
CAB PC 504020 G thumbnail image 2

CAB / CAB 5040 / CAB PC 504020 G

CAB PC 504020 G 8113360

Dimensions 500 x 400 x 200

Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

  • IP65; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 8113360

Désignation : Coffret PC, porte opaque grise

Remarques : Grenouillères sur le grand coté

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074020321

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 500

Largeur en mm : 400

Hauteur en mm : 200
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 5040 / CAB PC 504020 G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

CAB PC 504020 G

Fibox
8113360_CAB_PC_504020_G_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 504020 G

Code article : 8113360

Désignation : Coffret PC, porte opaque grise

Remarques : Grenouillères sur le grand coté

Code EAN : 6418074020321

Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

CAB_500x400x200
Dimensions : Height Width Depth
mm : 500 400 200
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40854