Skip to content
 
    Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité
   
Previous slide
CAB PC 604022 T3B product image 1
Next slide
CAB PC 604022 T3B thumbnail image 1
CAB PC 604022 T3B thumbnail image 2
CAB PC 604022 T3B thumbnail image 1

CAB / CAB 6040 / CAB PC 604022 T3B

CAB PC 604022 T3B 8113072

Dimensions 600 x 400 x 220

Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

  • IP65; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 8113072

Désignation : Coffret PC, porte transparente fumée

Remarques : Serrures sur le grand coté

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074020475

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 600

Largeur en mm : 400

Hauteur en mm : 220

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Caractéristiques techniques :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 6040 / CAB PC 604022 T3B

Plans
Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

CAB PC 604022 T3B

Fibox
8113072_CAB_PC_604022_T3B_cabinet_2_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 604022 T3B

Code article : 8113072

Désignation : Coffret PC, porte transparente fumée

Remarques : Serrures sur le grand coté

Code EAN : 6418074020475

Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

CAB6040L
Dimensions : Height Width Depth
mm : 600 400 220
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40854