Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité




CAB PC 604022 G3B 8113372
Dimensions 600 x 400 x 220
Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 8113372
Désignation : Coffret PC, porte opaque grise
Remarques : Serrures sur le grand coté
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074020468
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 600
Largeur en mm : 400
Hauteur en mm : 220
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PC 604022 G3B


Sample image
Order symbol : CAB PC 604022 G3B
Code article : 8113372
Désignation : Coffret PC, porte opaque grise
Remarques : Serrures sur le grand coté
Code EAN : 6418074020468
Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 400 | 220 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)