Bride d’entrée de câble, accessoires de montage




Cable management / Cable entries and boxes / EPA 2260 SET
EPA 2260 SET 3550052
Dimensions 85 x 216 x 110
Comprend : Bride d’entrée de câble, accessoires de montage
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 3550052
Désignation : Kit entrée de câbles
Remarques : 2 câbles
Emballage : 12
Unité : Unité
Code EAN : 6418074033161
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 85
Largeur en mm : 216
Hauteur en mm : 110
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Indice de protection (EN 60529): IP65
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
Cable management / Cable entries and boxes / EPA 2260 SET
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
EPA 2260 SET


Sample image
Order symbol : EPA 2260 SET
Code article : 3550052
Désignation : Kit entrée de câbles
Remarques : 2 câbles
Code EAN : 6418074033161
Comprend : Bride d’entrée de câble, accessoires de montage

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 85 | 216 | 110 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )