Boîte d’entrée de câbles, accessoires de montage




Cable management / Cable entries and boxes / MB 2260
MB 2260 3730260
Dimensions 86 x 240 x 106
Comprend : Boîte d’entrée de câbles, accessoires de montage
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 3730260
Désignation : Comprend: embase, couvercle, vis de couvercle,
Remarques : capuchon d’obturation, pattes
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074031648
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 86
Largeur en mm : 240
Hauteur en mm : 106
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Indice de protection (EN 60529): IP65
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
Cable management / Cable entries and boxes / MB 2260
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
MB 2260


Sample image
Order symbol : MB 2260
Code article : 3730260
Désignation : Comprend: embase, couvercle, vis de couvercle,
Remarques : capuchon d’obturation, pattes
Code EAN : 6418074031648
Comprend : Boîte d’entrée de câbles, accessoires de montage
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 86 | 240 | 106 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )