Skip to content
  
Previous slide
FEM 8-13 product image 1
Next slide
FEM 8-13 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 8-13

FEM 8-13 3545080

Dimensions 26 x 26 x 20

  • IP67
Fiche technique
Produit

Code article : 3545080

Désignation : Presse étoupe M20

Remarques : pour câble 7-10

Emballage : 50

Unité : Unité

Code EAN : 6418074035448

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 26

Largeur en mm : 26

Hauteur en mm : 20

Matériaux :

Matériau : EPDM

Caractéristiques techniques :

Indice de protection (EN 60529): IP67

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 8-13

Plans
Fichiers CAO
Contact

FEM 8-13

Fibox
3545080_FEM_8-13_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 8-13

Code article : 3545080

Désignation : Presse étoupe M20

Remarques : pour câble 7-10

Code EAN : 6418074035448

fem_epdm
Dimensions : Height Width Depth
mm : 26 26 20
Matériaux :
Matériau : EPDM
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB