Skip to content
  
Previous slide
FEM 11-17 product image 1
Next slide
FEM 11-17 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 11-17

FEM 11-17 3545082

Dimensions 26 x 26 x 22

  • IP67
Fiche technique
Produit

Code article : 3545082

Désignation : Presse étoupe M25

Remarques : pour câble 10-14

Emballage : 50

Unité : Unité

Code EAN : 6418074035462

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 26

Largeur en mm : 26

Hauteur en mm : 22

Matériaux :

Matériau : EPDM

Caractéristiques techniques :

Indice de protection (EN 60529): IP67

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 11-17

Plans
Fichiers CAO
Contact

FEM 11-17

Fibox
3545082_FEM_11-17_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 11-17

Code article : 3545082

Désignation : Presse étoupe M25

Remarques : pour câble 10-14

Code EAN : 6418074035462

fem_epdm
Dimensions : Height Width Depth
mm : 26 26 22
Matériaux :
Matériau : EPDM
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB